您现在的位置 > 产品信息 > PLC 自动化控制器 > 无线摇控模组 > MA-3016 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

无线摇控模组
MA-3016
晶体控制频率。高达 100 公尺的摇控范围。免费的 PC 应用软体 Mindman Utility。简易的逻辑闸编辑功能。双看门狗计时器。
软体下载: Mindman Utility

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  接收器输出模式   Sink (40VDC / 200mA / 3000VDC 隔离)
  接收器通讯模式   RS-485
  接收器工作电压   +10 ~ +30 VDC
  接收器工作鲍率   1200~115200 bps
  接收器 LED 输出指示灯   有
  发射器输入电源   2 个 AA 电池
  操作温度   -20~+75℃ (不冻结)
  工作距离范围   100公尺 (max.)
  看门狗计时器   系统及通讯介面
  逻辑闸功能方块种类   11
  逻辑闸功能方块数量   128
  尺寸 (L×W×H)   200× 77 × 40 mm (接收器),
  120× 55 × 25 mm (发射器)
  重量   142g (接收器), 155g (发射器)