您现在的位置 > 产品信息 > PLC 自动化控制器 > 分散式自动化控制器 > MA-118x 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

分散式自动化控制器
MA-118x
功能方块与阶梯图编辑系统。多样化通讯介面。密码保护功能,防盗拷功能。104 种功能方块种类与 97 种阶梯符号,模拟功能。支援大于 10,000 点输出入。支援 Modbus 协议。
软体下载: Mindman Utility, Mindman Editor, USB Driver

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  输入迴路   8
  类比输入迴路   MA-1189: 4(支援数位模式)
  输出迴路   4
  输入迴路电压位准   数位输入电压ON: 4~30VDC OFF:2VDC(最大);
  类比输入电压: 0~10VDC
  输出能力   继电器输出: 电阻性负载5A,电感性负载2A;
  电晶体输出: NPN 开集极,最大100mA 于 30VDC
  操作电压   10~30 VDC
  断电保持   约10年
  操作温度   -20~+75℃ (不冻结)
  储存温度   -25~+80℃ (不冻结)
  程式功能方块数量   1024 (max.)
  集成时钟   有,约 2 年
  通讯协定   Modbus ASCII + Modbus RTU
  自订通讯界面   有 (Modbus interface)
  外部扩充点数   大于 10,000 点
  输入迴路工作频率   约 15000Hz(DI0~DI3) / 约 50Hz(DI4~DI7)
  讯息文本显示器   4行, 每行12字
  通讯界面   RS232/ RS485
  尺寸 (L×W×H)   120×77×40 mm (含支架)