您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > 手动阀 > MVHD-220 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

手动阀
MVHD-220
配管口径尺寸: Rc1/4,Rc1/8,使用压力范围: 0~0.8 MPa,有效断面积: 18 mm2

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   8A(3P), 6A(4P)
  配管口径尺寸   Rc1/4(3P), Rc1/8(4P)
  方口数   3口(3P), 5口(4P)
  位置数   2位置
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~0.8 MPa
  有效断面积   18 mm2
  周围温度   -5~+50℃ (不冻结)
  重量   199g (3P), 180g(4P)