您现在的位置 > 产品信息 > 无桿缸 > 磁力式无桿缸 > MCRPMS 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

磁力式无桿缸
MCRPMS
气缸内径: φ20,φ25(mm),节省 50% 空间。磁性耦合设计,透过活塞上的内置磁环与滑台内的外置磁环,达到径向磁力传递功率而带动负载。不銹钢材质缸管设计,重量轻、刚性强。藉由作动缸与双导桿之整体化,可直接承载荷重。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径(mm)   φ20, φ25
  配管口径尺寸   Rc1/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~0.7 MPa
  耐压力   1 MPa
  周围温度   +5℃ ~ +60℃
  给油润滑   不需给油
  使用速度范围   标准润滑油:100~500 mm/sec
  低速油:80~150 mm/sec (※2)
  磁石保持力   φ20: 231 N, φ25: 363 N
  传感器   RCD
  备註   ※1. 进气孔请加装排气型速度控制阀,以控制作动速度,延长
  产品寿命。
  ※2. 使用速度范围限制下,每分钟作动行程不得超过 2m 长度。