您现在的位置 > 产品信息 > 迷你气压缸 > 不旋转气压缸 > MCKMB 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

不旋转气压缸
MCKMB
气缸内径: φ20, 25, 32, 40(mm),活塞桿採用六角轴心,故不旋转。採用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞桿无需给油。气压缸採用高级不銹钢材质,更具耐磨、腐蚀性。多样化支架可供选择。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  气缸内径 (mm)   20, 25, 32, 40
  配管口径尺寸   20, 25, 32: Rc1/8,
  40: Rc1/4
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~0.7 MPa
  耐压力   1 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  活塞桿不迴转精度   ±0.7°/ ±0.5°
  最大容许动能 (焦耳)   垫片缓冲 0.27~1.2J
  可调缓冲 0.54~2.35J
  容许迴转扭力   2.0 / 2.5 / 4.5 kgf-cm
  传感器   RCA, RCM
  传感器束带   BA20, BGS20, BM20
  BA25, BGS25, BM25
  BA32, BGS32, BM32
  BA40, BGS40, BM40