您现在的位置 > 产品信息 > 旋转缸 > 旋转气压缸 > MCRQ-S 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

旋转气压缸
MCRQ-S
气缸内径: φ15,φ20,φ25 (mm),旋转角度: 90°, 180°, 允许4至10倍以上的动能:(和内部缓冲型做比较), 总长度缩短:纵向安装空间减少,因为没有突起部分的调整螺栓或内部缓冲器。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   φ15, 20, 25
  旋转角度   90°, 180°
  配管口径尺寸   φ15 (M5×0.8), φ20, φ25 (Rc1/8)
  使用流体   空气 (不需给油)
  使用压力范围   0.2~ 1 MPa (※)
  周围温度   0~+60℃ (不冻结)
  允许冲击压力   1.5 MPa (φ20, φ25)
  缓冲装置   缓冲器
  角度调整范围   各摇动端点 ±3°
  缓冲器   φ15 (PN0806), φ20 (PN1008), φ25 (PN1415)
  传感器   RT: 有接点, RTN: 无接点NPN, RTP: 无接点PNP
  重量   90°: 0.67, 1.55, 2.52 kg
  180°: 0.64, 1.48, 2.41 kg
  备註   ※ 最大使用压力受限制于缓冲器的最大容许冲击。