您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 超薄三爪机械手 > MCHK 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

超薄三爪机械手
MCHK
开闭行程 20, 32, 50(mm)。本体採中空式设计,可贯穿各式长棒材。本体总高度为一般型 1/3,夹持行程约为一般型 3~4 倍,夹持力为一般型 10~12 倍。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   开: φ16×3, φ25×3, φ40×3
  闭: φ20×3, φ32×3, φ50×3
  开闭行程(mm)   20,32,50
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~0.7 MPa
  作动公差 (mm)   ± 0.01 mm
  周围温度   +5~+60℃
  给油   不需给油
  传感器   RK: 磁簧开关, RKN: NPN, RKP: PNP
  重量   0.7, 1.9, 5.8 kg