您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 平行夹爪 > MCHC 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

平行夹爪
MCHC
气缸内径: φ10,16,20,25(mm),使用流体:空气,使用压力范围:0.1~0.7 MPa,採线性滚珠导轨,高刚性、高精度。夹爪採不銹钢材质设计。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   10, 16, 20, 25
  配管口径尺寸   M3×0.5, M5×0.8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.1~0.7 MPa
  作动公差 (mm)   ± 0.01
  周围温度   -10~+60℃ (不冻结)
  传感器   RDE, RDE-D
  重量   55, 125, 250, 460 g