您现在的位置 > 产品信息 > 夹持气压缸 > 转角缸 > MCKC 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

气压转角下压缸
MCKC
气缸内径: φ12,16,20,25,32,40(mm),有压板型及不附压板型,空压转角下压缸主要使用在空间狭小,且无任何辅助压板下,能轻易的夹持及放松工作。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径(mm)   12,16,20,25,32,40
  配管口径尺寸   M5×0.8, Rc1/8
  使用流体   空气
  转角角度   90°±10°
  转角方向   左(L)、右(R)
  转角行程   7.5 , 9.5, 15 mm
  垂直下压行程   10, 20, 30 mm
  使用压力范围   0.1~0.9 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  不迴转精度   ±2°, ±1.3°, ±1.2°, ±1° (压板引入时)
  给油   不需给油
  使用速度范围   50~200 mm/s
  传感器   RDE (φ12,16), RCE, RCE1, RDEP (φ20~40)