您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 精密调压器 > MAIR200 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

精密调压器
MAIR200
配管口径尺寸: 1/4,使用流体:空气,最高使用压力: 1 MPa,耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配管口径代号   8A
  配管口径尺寸   1/4
  使用流体   空气
  最高使用压力   1 MPa
  最低使用压力   设定压力+0.05 MPa
  设定压力范围   2K: 0.005~0.2 MPa
  4K: 0.01~0.4 MPa
  8K: 0.01~0.8 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  灵敏度   0.2% F.S.以内
  附属配件   支架
  选用配件   压力錶 (PG-40S)
  重覆精度   ± 0.5% F.S.以内
  空气消耗量   4.4 l/min(ANR)以内
  重量   300 g
  备註   ※1. 供给压力 1 MPa 时。
  ※2. 释气口或排气孔,常有空气排出。