您现在的位置 > 产品信息 > 导桿气压缸 > 双导桿气压缸 > MCGS 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

双导桿气压缸
MCGS
气缸内径: φ6~63(mm),为了追求最实用的效果,本公司设计此省空间,且方便安装的产品。可由两个侧面安装配管。有三种安装本体方式。埋入型传感器沟槽。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  气缸内径 (mm)   6,10,12,16,20,25,32,40,50,63
  配管口径尺寸   M3×0.5, M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4
  使用流体   空气
  使用压力范围   φ6, φ10: 0.15~0.7 MPa
  φ12~φ32: 0.1~1 MPa
  耐压力   φ6, φ10: 1 MPa
  φ12~φ32: 1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50~400 mm/sec
  给油   不需给油
  缓冲装置   NBR 缓冲垫片
  传感器   φ6, φ10: RDGV
  φ12~φ32: RCE, RCE1, RDEP
  备註   ※ φ6,φ10 不适用于阻挡用。
  ※ φ6,φ10 行程10mm 以下,只能安装单一传感器。