您现在的位置 > 产品信息 > 旋转缸 > 旋转气压缸 > MCRQ 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

旋转气压缸
MCRQ
气缸内径: φ12,16,20,25,32,40(mm),利用中心定位孔以及基准孔以确保准确定位。在工作平台上利用角度调节螺栓控制的角度值为0°~190°。内部设计是利用双齿条以及单一齿轮使其连结进而产生旋转动作。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   φ12,16,20,25,32,40
  配管口径尺寸   φ12,16: M5×0.8
  φ20~φ40: Rc1/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   调节螺栓: 0.1~1 MPa (※1)
  缓冲器: 0.1~0.6 MPa (※2)
  缓冲装置   调节螺栓: 橡胶垫
  缓冲器: 油压缓冲及气压缓冲 (φ20~40)
  角度调整范围   0° to 190°(max.)※3
  不会降低能量吸收能力的最小旋转角度   52°, 40°, 60°, 62°, 82°
  传感器   RDF 系列
  重量   调节螺栓: 0.25~7.67 kg
  缓冲器:0.61~7.72 kg
  备註   ※1: 最大使用压力受限制于缓冲器的最大容许冲击 。
  ※2: 无负载状态。
  ※3: 注意,设置内部缓冲器的旋转角度如果低于(不会降低能量吸收能力的最小旋转角度)中的值,亦即活塞行程小于缓冲器的有效行程,那么能量吸收的能力会下降。