您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 消音节流阀 > MSLC 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

消音节流阀
MSLC
配管口径: R(G,NPT)1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,本体材质:青铜, 不銹钢可供选择

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   01,02,03,04,06,08
  配管口径尺寸   (R,G,NPT) 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ,1
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~2.1 MPa
  耐压力   2.1 MPa
  周围温度   +2℃ ~ +140℃
  重量   18, 30, 44, 72, 119, 188 g