您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力传感器 > MPS 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

压力传感器
MPS
最高使用压力: 0.8 MPa,保证耐压力: 1 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  管路接续方式   6A: R1/8 ( 管牙接续 )
  6A-R: O型环: S4 (O型环密封接续 )
  最高使用压力   0.8 MPa
  保证耐压力   1 MPa
  压力设定范围   0.1~0.7 MPa
  使用周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  LED 信号输出   常开型→当压力达设定值时,LED亮
  压力传感器   RCE 型
  簧片作动型式 / 常开型
  负荷电压范围:5~110V DC/AC
  容许负荷电流:100mA
  重量   6A: 185 g
  6A-R: 189 g