您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力传感器 > MP41 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

高精度压力传感器
MP41
直接安装于三点组合,3 色压力数值显示,应差可调整,高精度,低价格,压力单位可设定:MPa, kgf/cm2, bar, psi

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  额定压力范围   0.000 ~ 1.000 MPa
  设定/使用压力范围   -0.100 ~ 1.000 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  适用气体   空气,非腐蚀性,不可燃性
  电源电压   12 to 24V DC ±10%, 涟波峰值 ≦10%
  消费电流   ≦ 40mA 以下(无负载时)
  重覆精度   ≦±0.2% F.S. ±1 digit
  应差   可调
  应答时间   预防误动作功能: 0.05s, 0.25s, 0.5s, 1s ,2s ,
  输出短路保护   有
  显示   3色(红/绿/橙)显示(取样率5次/秒)
  显示精度   ≦±2% F.S. ±1 digit
  (在周围温度: 25 ±3℃)
  动作显示灯   橙色 OUT 1 指示灯
  耐环境-防护等级   IP40
  耐环境-周围温度   动作:0 ~ 50℃, 保存:-10 ~ 60 ℃
  (无水露及不结冰状况下)
  耐环境-周围湿度   动作及保存: 35 ~ 85% RH (无水露)
  耐环境-耐电压   1000V AC 1分钟(引线及外壳间)
  耐环境-绝缘阻抗   50MΩ 以上 (500V DC) (引线及外壳间)
  耐环境-耐振动   复振幅1.5mm或10G, 每1分钟10Hz-150Hz-10Hz ,
  X、Y、Z 每个方向各2小时
  耐环境-耐冲击   100m/s2 (10G) X、Y、Z 每个方向各3次
  温度特性   ≦±2% F.S.比较参考温度25℃(0~50℃温度范围内)
  电线规格   耐油 PVC 电线(0.15mm2)
  重量   约65g (包含2公尺的电线),
  约30g (包含M8 3-Pin 公头)