您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力传感器 > MP30 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

高精度压力传感器
MP30
压力范围:连成压-100~100 kPa, 负压 0~-101.3 kPa, 正压 0~1MPa,2组开关输出,1组线性输出,应差可调整,高精度,低价格。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径   F1: Rc1/8,M5 ; F2: NPT1/8,M5; F3: G1/8,M5
  比率压力范围   连成压:-100.0~100.0 kPa
  负压:0.0 ~ -101.3 kPa
  正压:0.00 ~ 1.00 MPa
  设定/使用压力范围   连成压:-100.0~100.0 kPa
  负压:10.0 ~ -101.3 kPa
  正压:-0.100 ~ 1.000 MPa
  耐压力   连成压,负压: 300 kPa
  正压: 1.5 MPa
  适用气体   空气,非腐蚀性,不可燃性
  电源电压   12 to 24V DC ±10%, 涟波峰值 10% 以下
  最大开关电流   55mA 以下
  开关输出   NPN 或 PNP 双输出最大负载电流:80mA
  最大供应电压:30VDC,内部压降:1V以下(负载电流80mA时)
  重覆精度   ±0.2% F.S. ±1 digit 以下
  应差   应差模式: 可调
  Window comparator 模式: 固定 (3 digits)
  应答时间   2.5ms 以下(预防误动作功能: 24ms,
  192ms and 768ms 可选择)
  输出短路保护   有
  显示   3 1/2 digit LED 显示
  (取样週期: 5 times/1sec.)
  显示精度   ±2% F.S. ±1 digit 以下
  (在周围温度: 25 ±3℃)
  动作显示灯   绿色 LED (OUT1:ON时亮灯),
  红色 LED (OUT2:ON时亮灯)
  耐环境-防护等级   IP40
  耐环境-周围温度   动作:0 ~ 50℃, 保存:-20 ~ 60℃
  (无水露及不结冰状况下)
  耐环境-周围湿度   动作及保存: 35 ~ 85% RH (无水露)
  耐环境-耐电压   1000V AC 1分钟(引线及外壳间)
  耐环境-绝缘阻抗   50MΩ以上 (500V DC) (引线及外壳间)
  耐环境-耐振动   复振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz ,
  X、Y、Z 每个方向各2小时
  耐环境-耐冲击   980m/s2 (100G)
  X, Y, Z 每个方向各3次
  温度特性   ±2% F.S.以下(0 ~ 50℃温度范围内)
  电线规格   耐油电线(0.15mm2)
  重量   约65g (包含2公尺的电线),
  约35g(包含M8 4Pin 公头)