您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力传感器 > MP10 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

压力传感器
MP10
1.使用简便,可直接安装于快速接头使用。 2.超小体积:26×10×10.4 mm。 3.设定压力范围:传感器:负压 (0~-101.3 kPa),正压 (0~0.6 MPa) ;类比输出:连成压 (-100~100 kPa), 复合压:(-101~500 kPa), 低压:(0~100 kPa), 负压:(0~-101.3 kPa), 正压:(0~1.0 MPa)4.低价格

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  设定/使用压力范围   传感器
  负压: 0 ~ -101.3 kPa
  正压: 0 ~ 0.6 MPa
  类比输出
  连成压: -100 ~ 100kPa
  复合压: -101 ~ 500kPa
  低压: 0 ~ 100 kPa
  负压: 0 ~ -101.3 kPa
  正压: 0 ~ 1.0 MPa
  耐压力   传感器
  负压: 0.6 MPa
  正压: 1.5 MPa
  类比输出
  连成压: 0.2 MPa
  复合压: 1.5 MPa
  低压: 0.2 MPa
  负压: 0.2 MPa
  正压: 1.5 MPa
  适用气体   空气,非腐蚀性,不可燃性
  电源电压   传感器:10.8 to 30V DC (含涟波峰值)
  类比输出:12 to 24V DC (5%涟波峰值)
  最大开关电流   传感器:80mA max.
  内部电压降   传感器:NPN / 0.8V, PNP / 0.8V
  消费电流   10mA max.
  线性类比输出   1~5V ±1% F.S. / 直线性 ±0.5% F.S.
  开关输出   传感器:NPN or PNP
  输出短路保护   传感器:有
  重覆精度   传感器:≦±1% F.S.
  应差   传感器:3% F.S. max.
  应答时间   传感器:约 1ms
  压力设定方式   传感器:旋钮调整
  动作显示灯   传感器:ON: 红灯
  耐环境-防护等级   IP 40
  耐环境-周围温度   传感器
  动作: 0 ~ 60℃, 保存:-20 ~70℃
  ( 无水露及不结冰状况下)
  类比输出
  动作: 0 ~ 50℃, 保存:-20 ~70℃
  ( 无水露及不结冰状况下)
  耐环境-耐振动   复振幅 1.5mm,10Hz~55Hz~10Hz ,
  X、Y、Z 每个方向各 2 小时
  耐环境-耐冲击   980m/s2 (100G) X,Y, Z 每个方向各 3 次
  温度特性   ≦±3% F.S. 以下 (0~50℃ 温度范围内)
  电线规格   外径φ2.6, 3芯, 耐油电线(0.18mm2)
  重量   约 50 g (包含 3 公尺的电线)