您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力传感器 > MP1 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

压力传感器
MP1
高重覆精度:≦±1%F.S. 应答时间:5ms 以下
应差可调整,低价格

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径   1/8”Rc,M5; 1/8”NPT,M5; 1/8”G,M5
  设定/使用压力范围   负压:-101 to 0 kPa
  低压: 0 to 100 kPa
  正压: 0 to 1 Mpa
  耐压力   500kPa (连成压、负压)
  1.5MPa (正压)
  适用气体   空气,非腐食性,不可燃性
  电源电压   12 to 24V DC ±10%, 涟波峰值 10%以下
  消费电流   1output:NPN & PNP:21mA MAX.,
  2 output:25mA MAX.
  重覆精度   ±1% F.S.以下
  应答时间   5ms 以下
  耐环境-防护等级   IP40
  耐环境-周围温度   动作:0 ~ 50℃,保存:-20 ~ 60 ℃
  (无水露及不结冰状况下)
  耐环境-周围湿度   动作及保存: 35 ~ 85% RH (无水露)
  耐环境-耐电压   1000V AC 1分钟(引线及外壳间)
  耐环境-绝缘阻抗   50MΩ以上 (500VDC)(引线及外壳间)
  耐环境-耐振动   复振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz ,
  X、Y、Z 每个方向各2小时
  耐环境-耐冲击   980m/s2 (100G) X, Y, Z 每个
  温度特性   ±3% F.S. (周围温度:25±3°C)
  重量   50g (包含1公尺的电线)