您现在的位置 > 产品信息 > 导轨平台 > 精巧型滑轨 > MCSH 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

精巧型滑轨
MCSH
气缸内径: φ6,10,16,20(mm),适合于短螺距固定的附平台气缸。 採用无限轨道性滑轨,具有前进性、优越刚性、止回转精度的附平台气缸。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   6,10,16,20
  导轨宽度 (mm)   5,7,9,12
  配管口径尺寸   M5×0.8
  使用流体   空气
  使用压力范围   φ6: 0.12~0.7 MPa
  φ10,16: 0.06~0.7 MPa
  φ20: 0.05~0.7 MPa
  耐压力   1.05 MPa
  周围温度   -10~+60℃ (不冻结)
  使用活塞速度   50~500 mm/sec
  容许运动能量   0.125~1.0 kgf‧cm
  给油   不需给油
  缓冲装置   两侧橡胶缓冲
  行程长度容许差   +1.0
  0
  传感器   RCE, RCE1, RDEP