您现在的位置 > 产品信息 > 导轨平台 > 滑台气压缸 > MCSF 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

薄型滑台气压缸
MCSF
气缸内径: φ8,12,16,20(mm),将导轨部份与气缸设计为并列结构,实现薄型、精巧型。 本体埋入式传感器设计。全系列均附磁。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   8,12,16,20
  配管口径尺寸   M3×0.5, M5×0.8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.15~0.7 MPa
  耐压力   1 MPa
  周围温度   -10~+60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  给油   不需给油
  缓冲装置   两端橡胶缓冲
  行程长度容许差   +1.0
  0
  行程调整范围   前进端 5mm、后退端 5mm
  传感器   RCE, RCE1