您现在的位置 > 产品信息 > 导轨平台 > 滑台气压缸 > MCSS 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

滑台气压缸
MCSS
气缸内径: φ6,8,12,16,20,25(mm),本体埋入式传感器。将工作平台及空气气缸精巧一体化,适用于精密组装用。将压缩空气转换成机械动能输出,两倍出力气缸。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   6,8,12,16,20,25
  配管口径尺寸   M3x0.5, M5x0.8, Rc1/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.15~0.7 MPa
  耐压力   1 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  给油   不需给油
  缓冲装置   橡胶缓冲(标准)
  油压缓冲器(选用)
  传感器   RCE, RCE1, RDEP