您现在的位置 > 产品信息 > 旋转缸 > 迷你型旋转气压缸 > MCRJ 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

迷你型角度旋转气压缸
MCRJ
气缸内径: φ6, 8 (mm),同时藉 双缸作动及齿条—齿轮的旋转驱动机构。可大幅度地调整旋转角度 (0°~190°) 及三种本体安装方式。利用轨型槽安装传感器,可容易地调整传感器位置。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  气缸内径 (mm)   φ6, φ8
  旋转角度   90°, 180°
  配管口径尺寸   M3×0.5
  使用流体   空气 (不需给油)
  使用压力范围   0.15~0.7 MPa
  周围温度   0~+60℃
  角度调整范围   各摇动端点 ±5°
  重量   90° : φ6 / 48g, φ8 / 71g,
  180°: φ6 / 54g, φ8 / 82g,