您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 超薄四爪机械手 > MCHGF 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

超薄四爪机械手
MCHGF
本体宽度: φ50,64,80,100,125(mm),採四爪同动之设计,可夹取方型及圆型之工件。超薄之本体设计,更能节省安装空间,且夹持力比一般厂牌更强。本体经特殊超硬处理,耐磨耗,非一般阳极处理所能比拟。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  本体宽度 (mm)   50,64,80,100,125
  开闭行程(mm)   8,12,16,20,26
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~0.8 MPa
  作动公差 (mm)   0.05
  周围温度   -10℃~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  传感器   RH:磁簧开关, RHN:NPN, RHP:PNP
  重量   0.24, 0.42, 0.85, 1.51, 2.45 kg
  备註   ※ 夹指滑动部份需定期给润滑油。