您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 中空型三爪机械手 > MCHGH 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

中空型三爪机械手
MCHGH
本体宽度: φ64,80,100,125,160(mm),超薄之本体设计,更能节省安装空间,且夹持力比一般厂牌更强。其本体经特殊超硬处理,耐磨耗,非一般阳极处理所能比拟。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  本体宽度 (mm)   64,80,100,125,160
  开闭行程(mm)   8,12,16,20,26
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.1~0.6 MPa
  作动公差 (mm)   0.05
  周围温度   -10℃~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  传感器   RH:磁簧开关, RHN:NPN, RHP:PNP
  重量   0.52, 0.82, 1.3, 2.1, 3.8 kg
  备註   ※ 夹指滑动部份需定期给润滑油。