您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 涡流式压缩空气用滤水器 > MWC 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

涡流式压缩空气用滤水器
MWC
除水率可达 99.99 %。节省成本 80%,符合经济效益。非电力作动,不需配线且安装容易。外观轻巧,节省使用空间。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配管口径代号   3/8, 1
  尺寸   φ85×382, φ130×501 (mm)
  最高使用压力   1 MPa
  最大使用流量   940 NL/min, 4,000 NL/min
  ※ 压力 0.7 MPa 时。
  选用配件   支架
  重量   1.6 kg, 4.3 kg