您现在的位置 > 产品信息 > 标准气压缸 > ISO 繫紧桿型 > MCQV2 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

ISO-VDMA 标准气压缸(繫紧桿型)
MCQV2
气缸内径: φ32~100 (mm),根据国际标准ISO-VDMA规格制作,大多数零件可互相替换。採用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞桿无需给油。 气压缸管採用铝合金材质,经过氧化铝膜处理,更具耐磨,耐蚀性。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  气缸内径(mm)   32,40,50,63,80,100
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  传感器   RCA
  传感器固定座   HV1,HV2,HV3