您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 润滑器 > MAL302 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(润滑器)
MAL302
配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,
最高使用压力: 1 MPa,耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   8A, 10A, 15A
  配管口径尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用流体   空气
  最高使用压力   1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  油杯贮油容量   65c.c
  油滴下最小空气流量   8A: 50 l/min,
  10A,15A: 60 l/min
  建议润滑用油   轮机油 ISO-VG32
  重量   345 g