您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 聚氨酯管(PU管) > UM 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

聚氨酯管(PU管)
UM
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。
UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  使用流体   空气
  使用真空压力   -29.5in.Hg (-100kPa)
  使用电压范围   116 psi (0.8MPa)(65%RH at 20℃)※1
  使用温度范围   -5~+140℉(-15~+60℃) (不冻结)
  备註   ※1. 最大压力范围为20℃,65% 条件下的数值。当在其他温度条件下使用时,请根据爆破压力曲线判断出足够安全的数值。当管子应用于振动和弯曲的移动端时,可能由于分子热产生的自动加热引起温度上升并导致管子破裂。