您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 调压器 > MAR403 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(调压器)
MAR403
配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,
最高使用压力: 1 MPa,耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配管口径代号   8A, 10A, 15A
  配管口径尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用流体   空气
  使用压力范围   1 MPa
  设定压力范围   0.1~0.85 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  附属配件   压力錶 (PG-20),L型支架
  重量   450 g