您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 过滤、调压器 > MAFR403 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(过滤调压器)
MAFR403
配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,
使用压力范围: 0.05~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配管口径代号   8A, 10A, 15A
  配管口径尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~1 MPa
  设定压力范围   0.1~0.85 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  过滤精度   标准:40μm, 选用:5μm
  附属配件   压力錶 (PG-20),L型支架
  重量   620 g
  备註   ※1.压力低于 0.05 MPa,可自动排水。
  ※2.选用自动排水阀 (FMRF300),使用压力范围 0.15~1 MPa。