您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 过滤、调压、润滑器 > MACT403 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合 (三点组合)
MACT403
组件: MAF403, MAR403, MAL403,配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,
使用压力范围:0.05~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
  组件   MAF403, MAR403, MAL403
  配管口径代号   8A, 10A, 15A
  配管口径尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~1 MPa
  设定压力范围   0.1~0.85 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  过滤精度   标准:40μm, 选用:5μm
  油杯贮油容量   140c.c
  油滴下最小空气流量   8A: 30 l/min, 10A: 65 l/min, 15A: 80 l/min
  建议润滑用油   轮机油 ISO-VG32
  附属配件   压力錶 (PG-20),L 型支架
  重量   1345 g
  备註   ※1. 压力低于 0.05 MPa,可自动排水。
  ※2. 选用自动排水阀 (FMRF300),使用压力范围 0.15~1 MPa。