您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 增压器 > MVBA-2100 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

增压器
MVBA-2100
将工厂一部分空气压力最大增压到 2 倍。
全为气压作动而不须供电,低发热且安置简单。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  增压比   2 倍
  配管口径尺寸   Rc3/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~1 MPa
  使用电压范围   0.1~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  最大流量   1000 l/min (※)
  周围温度   +2~+50℃
  安装方向   水平
  给油   润滑油脂(非润滑油)
  附属配件   压力錶 (PG-25)
  选用配件   消音器 (MSLT-03)
  重量   3900 g
  备註   ※ 最大流量为入口压力=出口压力= 0.5 MPa 时的值。