您现在的位置 > 产品信息 > 无桿缸 > 无桿缸 > MCRPLK 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

无桿缸附滑轨组
MCRPLK
气缸内径: φ16,25,32,40(mm),节省空间50%, 有3个不同配管位置可供选择,负载强度高于 MCRPLF 系列(约4倍)

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径(mm)   16, 25, 32, 40
  配管口径尺寸   M5, G1/8, G1/4
  配管口数   3
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.1~0.78 MPa
  周围温度   -10℃ ~ +80℃(不冻结)
  给油润滑   给油或不需给油均可
  缓冲装置   端点可调缓冲
  行程范围 (※1)   φ16:100~3300 mm
  φ25~40:100~3600 mm
  传感器   RCAL
  传感器固定座   HPL
  备註   ※1: 行程单位增减最小1mm。
  ※2: 由于缸管非完全密闭,因此气缸允许一定之洩漏量。
  所有气缸于出货前,皆已通过气密测试标准。