您现在的位置 > 产品信息 > 压缩空气干燥机 > M2E 系列 > M2E-S 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

M2E 系列
M2E-S
二重管热交换系统,路径长而接点少,降低洩漏机会。
高温型设计,可承受更高入口及温度环境。
冷凝器和前置冷却器上下层设计,共用散热风扇,空间小耗能低。

产品特色 详细规格 相关下载
  空气处理量(Nm3/min)   0.8, 1.2
  出入口管径(inch)   1/2"Rc, 3/4"Rc
  电源(50/60Hz)   220V/1φ
  冷媒压缩机(kw)   0.26, 0.5
  使用电流(A)   1.2, 2.4
  满载电流(A)   1.5, 2.75
  冷媒型式   R134a
  风扇马达(W)   55
  外型尺寸H*L*W(mm)   475 x 600 x 210
  重量(kg)   21, 23