您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 快速排气阀 > MVQE 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

快速排气阀
MVQE
优良的排气特性,可将气体快速排出,促使气缸在排气时提高活塞的移动速度。

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径尺寸   Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  使用压力范围   0.1~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  有效断面积   19 mm2~187mm2
  重量   40 g~695g