您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 超薄三爪机械手 > MCHG2L 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

超薄三爪机械手
MCHG2L
开关行程比标准型 MCHG2 系列多出 2 倍。
全系列夹爪与本体之安装尺寸皆与 MCHG2 系列尺寸相同可互换。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   16,25,32,40,50,63,80
  行程 (mm)   10,12,16,20,28,32,40
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.1~0.6 MPa
  最高作动频率   30~120
  周围温度   -10~+60℃ (不冻结)
  精度   ±0.01 mm
  给油   不需给油 (夹爪滑动部份需定期给润滑油)
  夹持力(压力 0.5 MPa 时)   外径: 14N(3.1 lbf)~500N(112 lbf)
  内径: 16N(3.6 lbf)~525N(118 lbf)
  重量   100~2880 g
  备註   ※ 开关时内径为工件外径夹持时之值。