您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 传感器 > RH 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

传感器
RH
RH(有接点)、RHN(无接点NPN)、RHP(无接点PNP), 适用气缸型号: MCHG, MCHGH, MCHGF, MCHQ, MCRH

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配线方式   RH:2线式
  RHN, RHP: 3线式
  开关逻辑   RH: SPST 常开型
  RHN, RHP: 电子式无接点,常开型
  接点型式   RH: 有接点
  RHN: 无接点 NPN
  RHP: 无接点 PNP
  使用电压范围   RH: 5~120V DC/AC
  RHN, RHP: 5~30V DC
  最大开关电流   RH: 100mA max.
  RHN, RHP: 200mA max.
  接点容量   RH: 10W max.
  RHN, RHP:6W max.(※1)
  消耗电流   RHN, RHP: 8 mA@24V max.
  内部电压降   RH: 3.5V max.
  RHN, RHP: 1V@200 mA max.
  洩漏电流   RHN, RHP: 0.01mA max.
  指示灯亮颜色   RH, RHN: 红灯
  RHP: 绿灯
  电线   RH: φ2.8, 2C, PU
  RHN, RHP: φ2.8, 3C, PU
  使用温度范围   -10~+70℃(不冻结)
  耐冲击   RH: 30G
  RHN, RHP: 50G (※2)
  耐振动   9G (※3)
  保护构造等级   IEC 60529 IP67
  保护迴路   RH: 1
  RHN, RHP: 2,3,4 (※4)
  备註   ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
  ※3: 复振幅1.5mm/10Hz~55Hz~10Hz 扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z,3轴向操作1小时。
  ※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。