您现在的位置 > 产品信息 > 迷你气压缸 > 笔型气压缸 > MCMJPS 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

笔型气压缸
MCMJPS
气缸内径: φ6,10,15mm,型号:MCMJPB(本体安装型)、MCMJPS(埋入型),气缸本体可直接埋入机器本体或安装于平板上,可以有效节省安装空间,全系列不附磁。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  作动方式   单动型
  气缸内径 (mm)   6, 10, 15
  使用流体   空气
  最大使用压力   0.7 MPa
  最小使用压力   φ6:0.2 MPa
  φ10,15:0.15 MPa
  耐压力   1 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  最大容许动能 (焦耳)   0.003~0.019J