您现在的位置 > 产品信息 > 迷你气压缸 > 锁定装置 > MCBMI 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

锁定装置
MCBMI
运用在行程范围内状态的保持,气缸内径 φ20, φ25 两种规格。 双向均有制动功能,可搭配传感器达到特定位置之保持。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  气缸内径 (mm)   20, 25
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.3~0.6 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  锁定装置最低作动压力   0.3 MPa
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  锁定装置制动方向   双向
  锁定装置保持力   490 N
  传感器   RCA, RCM
  传感器束带   BA20, 25
  BM20, 25