您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 传感器 > RDF 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

传感器
RDF
RDF / RDFV (有接点)、RNF / RNFV (无接点NPN)、RPF / RPFV (无接点PNP), 适用型号: MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCHJ, MCHS, MCHT

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配线方式   RDF/RDFV: 2线式
  RNF/RNFV, RPF/RPFV: 3线式
  开关逻辑   常开
  接点型式   RDF/RDFV: 无接点
  RNF/RNFV: 无接点 NPN
  RPF/RPFV: 无接点 PNP
  使用电压范围   RDF/RDFV: 10~28V DC/AC
  RNF/RNFV, RPF/RPFV: 4.5~28V DC/AC
  最大开关电流   RDF/RDFV: 4~20mA max.
  RNF/RNFV, RPF/RPFV: 50mA max.
  接点容量   RDF/RDFV: 0.6W max. (※1)
  RNF/RNFV, RPF/RPFV: 1.5W max.
  消耗电流   RNF/RNFV, RPF/RPFV: 10mA @24V DC max
  内部电压降   RDF/RDFV: 3.5V max.
  RNF/RNFV, RPF/RPFV: 0.5V @ 50mA max.
  洩漏电流   RDF/RDFV: 0.8mA max.
  RNF/RNFV, RPF/RPFV: 0.01mA max.
  指示灯亮颜色   红灯
  电线   RDF/RDFV: φ2.6,2C, PVC
  RNF/RNFV, RPF/RPFV: φ2.6,3C, PVC
  使用温度范围   -10℃~+70℃(不冻结)
  耐冲击   50G (※2)
  耐振动   9G (※3)
  保护构造等级   IEC 60529 IP67
  保护迴路   RDF / RDFV:4,
  RNF / RNFV / RPF / RPFV: 3,4 (※4)
  重量   12.8g(1m 电线)/ 23.8g(2m 电线)
  备註   ※1:不可超过接点容量(P=Vxl)。
  ※2:正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
  ※3:復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
  ※4:1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。