您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 调压器 > MAR100 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

调压器
MAR100
配管口径尺寸: M5×0.8,最高使用压力: 1 MPa,耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径尺寸   M5×0.8
  使用流体   空气
  最高使用压力   1 MPa
  设定压力范围   0.05~0.7 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  附属配件   压力錶(PG-25),支架
  重量   100 g