您现在的位置 > 产品信息 > 油压缸 > 圆型油压缸 > MDO 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

感应式圆型油压缸
MDO
圆型油压缸 MDO* 系列,一律附有磁性感应,无缓冲装置。
使用压力范围:3.5 MPa, 最大耐压力: 5 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  型式   MDOC: 复动尾端摆动安装型
  MDOA: 复动平尾前端安装型
  MDOD: 复动双轴型
  MDON: 双轴可调型
  油压缸内径 (mm)   20, 32
  工作媒体   已滤清之标准液压油
  使用压力范围   3.5 MPa
  缸体材质   20: 铝合金管
  32: 不銹钢管
  最大耐压力   5 MPa
  使用速度范围 (mm/sec)   0.5~300
  使用温度范围   -10~+60 ℃ (不冻结)
  传感器   LN01G