您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 润滑器 > MAL402 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(润滑器)
MAL402
配管口径尺寸: 3/8, 1/2, 3/4,最高使用压力: 1 MPa,
耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   10A, 15A, 20A
  配管口径尺寸   3/8, 1/2, 3/4
  使用流体   空气
  最高使用压力   1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  油杯贮油容量   180c.c.
  油滴下最小空气流量   200 l/min
  建议润滑用油   轮机油 ISO-VG32
  重量   477 g