您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 过滤、调压器 > MAFR402 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(过滤调压器)
MAFR402
配管口径尺寸: 3/8, 1/2, 3/4,使用压力范围: 0.05~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   10A, 15A, 20A
  配管口径尺寸   3/8, 1/2, 3/4
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~1 MPa
  设定压力范围   0.05~0.85 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  过滤精度   标准:40μm, 选用:5, 20μm
  附属配件   压力錶,支架
  重量   1186 g
  备註   ※ 压力低于 0.05 MPa,可自动排水。