您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 传感器 > RT 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

传感器
RT
RT(有接点)、RTN(无接点NPN)、RTP(无接点PNP), 适用气缸型号: MCRJ, MCRQ, MCHG2, MCHG2L, MCHU, MCHY

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配线方式   RT: 2 线式
  RTN, RTP: 3 线式
  开关逻辑   RT: SPST 常开型
  RTN, RTP: 电子式无接点,常开型
  接点型式   RT: 有接点
  RTN: 无接点 NPN
  RTP: 无接点 PNP
  使用电压范围   RT: 5~120V DC/AC
  RTN, RTP: 5~30V DC
  最大开关电流   RT:100mA max.
  RTN, RTP: 200mA max.
  接点容量   RT: 10W max. (※1)
  RTN, RTP: 6W max.
  消耗电流   RTN, RTP: 8mA@24V DC max.
  内部电压降   RT: 3.5V max.
  RTN, RTP: 1V@200mA max.
  洩漏电流   RTN, RTP: 0.01mA max.
  指示灯亮颜色   RT, RTN: 红灯
  RTP: 绿灯
  电线   RT: φ2.8, 2C, PU
  RTN, RTP: φ2.8, 3C, PU
  使用温度范围   -10℃~+70℃ (不冻结)
  耐冲击   RT: 30G
  RTN, RTP: 50G (※1)
  耐振动   9G (※3)
  保护构造等级   IEC 60529 IP67
  保护迴路   RT: 1
  RTN, RTP: 2, 3, 4
  备註   ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
  ※3: 复振幅1.5mm / 10Hz~55Hz~10Hz 扫频,持续1分钟 /
  每次 X、Y、Z 3 轴向操作1小时。
  ※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。