您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > ACT 机械阀 > ACT-410 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

手动阀
ACT-410
操作方式: 手动復归,配管口径尺寸: Rc1/4、Rc3/8,方口数: 5口,位置数: 2位置,3位置

详细规格 产品比较 相关下载
  操作方式   手动復归
  配管口径尺寸   Rc1/4, Rc3/8
  方口数   5口
  位置数   2位置,3位置
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~0.9 MPa
  周围温度   -0~+60℃
  重量   346g, 330g