您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > ACT 机械阀 > ACT-406 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

手动阀
ACT-406
操作方式: 气导復归,配管口径尺寸: Rc1/4、Rc3/8,方口数: 5口,位置数: 2位置

详细规格 产品比较 相关下载
  操作方式   气导復归
  配管口径尺寸   Rc1/4, Rc3/8
  方口数   5口
  位置数   2位置
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~0.9 MPa
  周围温度   -0~+60℃
  重量   352g, 334g