您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 传感器 > RCB 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

传感器
RCB
RCB(有接点)、RNB(无接点NPN)、RPB(无接点PNP), 适用气缸型号: MCJA, MCJQ2, MCJT, MCJS, MCGA, MCGJ,
MCDA, MCDB, MCRA, MCKB, MSB*, MSLD

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配线方式   RCB: 2线式
  RNB, RPB: 3线式
  开关逻辑   RCB: SPST 常开型
  RNB, RPB: 电子式无接点,常开型
  接点型式   RCB: 有接点
  RNB: 无接点 NPN
  RPB: 无接点 PNP
  使用电压范围   RCB: 5~240V DC/AC
  RNB, RPB: 5~30V DC
  最大开关电流   RCB: 100mA max.
  RNB, RPB: 200mA max.
  接点容量   RCB: 10W max.
  RNB, RPB: 6W max. (※1)
  消耗电流   RNB: 22mA@24V DC max.
  RPB: 20mA@24V DC max.
  内部电压降   RCB: 3.5V max.
  RNB, RPB: 0.5V max.
  洩漏电流   RNB, RPB: 0.01mA max.
  指示灯亮颜色   RCB, RPB: 绿灯
  RNB: 红灯
  电线   RCB: φ3.3,2C,PVC
  RNB, RPB: φ3.3,3C,PVC
  使用温度范围   -10~+70℃(不冻结)
  耐冲击   RCB: 30G
  RNB, RPB: 50G (※2)
  耐振动   9G (※3)
  保护构造等级   IEC 60529 IP67
  保护迴路   RCB: 1
  RNB, RPB: 3,4 (※4)
  重量   33g (2m 电线)
  备註   ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
  ※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。