您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀 > MVDY 系列 > MVDY-100 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

直动式电磁阀
MVDY-100
本体宽幅 10mm,3口2位置,直动式电磁阀,最大压力 0.9 MPa,流量 12 Nl/min

详细规格 订购代号 相关下载
  本体宽幅   10 mm
  阀种类   3口2位
  本体型式   连座型
  使用流体   空气
  使用压力范围   大流量: 0~0.7 MPa
  小流量: 0~0.9 MPa
  耐压力   1 MPa
  流量   12 Nl/min
  有效断面积   P→A1: 0.28 mm2(大流量), 0.09 mm2(小流量)
  P→A2: 0.23 mm2(大流量), 0.1 mm2(小流量)
  应答时间   DC: 4 ms, AC: 20 ms
  ※ 空气压力 0.5MPa,定格电压供给时之值。
  周围温度   +5℃~+50℃
  定格电压   AC110,AC220V(50/60)Hz,DC6/DC12/DC24V
  电力消耗   AC=1.6/ 2.5VA, DC=1.2W (附灯型)
  电压容许范围   ±10%
  绝缘等级   B 级
  重量   12 g