您现在的位置 > 产品信息 > MEDO > BLOWER > LA-120 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

BLOWER
LA-120
定格流量: 120 l/min,最高压力 0.018 MPa,消费电力: 130/118 W
相关资料

详细规格 相关下载
  定格流量   120 l/min
  最高压力   0.018 MPa
  消费电力   130/118 W
  尺寸   407.5(L)×210(W)×232(H) mm
  重量   9.4 kg